MSC-PS10 300x150
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 422094
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta żebrowana
- Do frezowania konturów i kształtów specjalnych.
- Technologia: Biegun równoległy
- Wymiary: 300 x 150 x 21 mm
- Podziałka pól: 3 mm + 1,5 mm
- Ciężar: 8.1 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 300 |
---|---|
Szerokość [mm] | 150 |
Wysokość [mm] | 21 |
Ciężar [kg] | 8.1 |
Zakres dostawy
Płyta żebrowana