arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
PVP 50-22 430 x 315 Ilustracja analogiczna

PVP 50-22 430 x 315

Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego

Identyfikator 422490

标准磁力夹持技术的附件

产品特性:
  • 24 路磁极板
  • 用于轮廓和特殊形状的铣削。
  • 适用于: MFRS 电磁吸盘
技术参数:
  • 尺寸: 430 x 315 x 22 mm
  • 极丝: M8
  • 对于磁极尺寸: 50 x 50 mm
  • 重量: 19 kg
长度 [mm] 430.0
宽度 [mm] 315.0
高度 [mm] 22.0
重量 [kg] 19.0

标配范围
导磁板