PVP 50-22 600 x 430
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 422491
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- 48-drożna płyta biegunowa
- Do frezowania konturów i kształtów specjalnych.
- Nadaje się do: Uchwyty magnetyczne MFRS
- Wymiary: 600 x 430 x 22 mm
- Gwint bieguna: M8
- Dla rozmiaru bieguna: 50 x 50 mm
- Ciężar: 35 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 600 |
---|---|
Szerokość [mm] | 430 |
Wysokość [mm] | 22 |
Ciężar [kg] | 35 |
Zakres dostawy
Nakładka na biegun