PVP-L30-22 315x300
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 1358587
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- 6-drożna płyta biegunowa
- Do frezowania konturów i kształtów specjalnych.
- Technologia: Biegun równoległy
- Nadaje się do: MFPS-P-A1-L30 315 x 300
- Wymiary: 315 x 300 x 22 mm
- Podziałka pól: 30 mm + 10 mm
- Ciężar: 15.5 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 315 |
---|---|
Szerokość [mm] | 300 |
Wysokość [mm] | 22 |
Ciężar [kg] | 15.5 |
Zakres dostawy
Płytka nakładana na biegun, śruby mocujące