PVP-L30-22 525x500
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 1358589
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- 10-drożna płyta biegunowa
- Do frezowania konturów i kształtów specjalnych.
- Technologia: Biegun równoległy
- Nadaje się do: MFPS-P-A1-L30 525 x 500
- Wymiary: 525 x 500 x 22 mm
- Podziałka pól: 30 mm + 10 mm
- Ciężar: 43.2 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 525 |
---|---|
Szerokość [mm] | 500 |
Wysokość [mm] | 22 |
Ciężar [kg] | 43.2 |
Zakres dostawy
Płytka nakładana na biegun, śruby mocujące