PVP-L30-22 820x430
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 1358597
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- 18-drożna płyta biegunowa
- Do frezowania konturów i kształtów specjalnych.
- Technologia: Biegun równoległy
- Nadaje się do: MFPS-A1-L30 820 x 430
- Wymiary: 820 x 430 x 22 mm
- Podziałka pól: 30 mm + 10 mm
- Ciężar: 50 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 820 |
---|---|
Szerokość [mm] | 430 |
Wysokość [mm] | 22 |
Ciężar [kg] | 50 |
Zakres dostawy
Płytka nakładana na biegun, śruby mocujące