SGA-2 192-130-22
Płyta adaptera
Identyfikator 432255
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera, stała
- Nadaje się do: KSX 125, KSX-C 125
- Złącze 1: W-38
- Wymiary: 192 x 130 x 22 mm
- Liczba otworów siatki: 14
- Ciężar: 4.3 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 192 |
---|---|
Głębokość [mm] | 130 |
Wysokość [mm] | 22 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 4.3 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące; nie zawiera szczęk odwracanych 6-stronnych