SGA-2 195-72-22
Płyta adaptera
Identyfikator 1453107
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera
- Szczęka szybkowymienna
- Nadaje się do: KSX-C2 125
- Złącze 1: W-38
- Wymiary: 195 x 72 x 22 mm
- Ciężar: 2 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 195 |
---|---|
Głębokość [mm] | 72 |
Wysokość [mm] | 22 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 2 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące; nie zawiera szczęk odwracanych 6-stronnych