SGA-3 180-62-22
Płyta adaptera
Identyfikator 432471
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera, stała
- Nadaje się do: KSC3 125
- Złącze 1: W-38
- Wymiary: 180 x 62 x 22 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 1.7 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 180 |
---|---|
Głębokość [mm] | 62 |
Wysokość [mm] | 22 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 1.7 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące; nie zawiera szczęk odwracanych 6-stronnych