SGA-3 256-125-22
Płyta adaptera
Identyfikator 432616
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera, stała
- Nadaje się do: KSC3 160
- Złącze 1: W-38
- Wymiary: 256 x 125 x 22 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 5.5 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 256 |
---|---|
Głębokość [mm] | 125 |
Wysokość [mm] | 22 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 5.5 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące; nie zawiera szczęk odwracanych 6-stronnych