SGA-5 180-98-22
Płyta adaptera
Identyfikator 1322976
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera, stała
- Nadaje się do: KSC-D 125
- Złącze 1: W-38
- Wymiary: 180 x 98 x 22 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 2.8 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 180 |
---|---|
Głębokość [mm] | 98 |
Wysokość [mm] | 22 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 2.8 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące; nie zawiera szczęk odwracanych 6-stronnych