SGA-6 160-74-17
Płyta adaptera
Identyfikator 1329343
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera
- Nadaje się do: KSM2 90
- Złącze 1: W-38
- Wymiary: 160 x 74 x 17 mm
- Liczba otworów siatki: 14
- Ciężar: 1.6 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 160 |
---|---|
Głębokość [mm] | 74 |
Wysokość [mm] | 17 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 1.6 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące; nie zawiera szczęk odwracanych 6-stronnych