KSL3 100-1
Akcesoria bloku siły docisku
Identyfikator 1466119
Akcesoria bloku siły docisku
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta konsoli
- Do mocowania bloku zaciskowego na stole maszyny za pomocą kołków zaciskowych VERO-S lub zacisków cylindrycznych.
- Nadaje się do: KSP3 100, KSH3 100
- Średnica: 149 mm
- Wysokość: 21.5 mm
- Ciężar: 2.7 kg
Szczegóły techniczne
Wysokość [mm] | 21.5 |
---|---|
Ciężar [kg] | 2.7 |
Zakres dostawy
Płyta konsoli