KSL3 140-1
Akcesoria bloku siły docisku
Identyfikator 1466120
Akcesoria bloku siły docisku
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta konsoli
- Do mocowania bloku zaciskowego na stole maszyny za pomocą kołków zaciskowych VERO-S lub zacisków cylindrycznych.
- Nadaje się do: KSP3 140, KSH3 140
- Średnica: 198 mm
- Wysokość: 21.5 mm
- Ciężar: 4.8 kg
Szczegóły techniczne
Wysokość [mm] | 21.5 |
---|---|
Ciężar [kg] | 4.8 |
Zakres dostawy
Płyta konsoli