KSL3 200-1
Akcesoria bloku siły docisku
Identyfikator 1466122
Akcesoria bloku siły docisku
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta konsoli
- Do mocowania bloku zaciskowego na stole maszyny za pomocą kołków zaciskowych VERO-S lub zacisków cylindrycznych.
- Nadaje się do: KSP3 200, KSH3 200
- Średnica: 352 mm
- Wysokość: 24.5 mm
- Ciężar: 18.1 kg
Szczegóły techniczne
Wysokość [mm] | 24.5 |
---|---|
Ciężar [kg] | 18.1 |
Zakres dostawy
Płyta konsoli