SGP-1 160-110-22
Płyty obrotowe
Identyfikator 430799
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta wahliwa, ruchoma
- Nadaje się do: KSG 100, KSO 100
- Złącze 1: W-38
- Wymiary: 160 x 110 x 22 mm
- Liczba otworów siatki: 14
- Ciężar: 2.8 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 160 |
---|---|
Głębokość [mm] | 110 |
Wysokość [mm] | 22 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 2.8 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące; nie zawiera szczęk odwracanych 6-stronnych