SGP-2 195-105-22
Płyty obrotowe
Identyfikator 1453108
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta obrotowa
- Szczęka szybkowymienna
- Nadaje się do: KSX-C2 125
- Złącze 1: W-38
- Wymiary: 195 x 105 x 22 mm
- Ciężar: 4.1 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 195 |
---|---|
Głębokość [mm] | 105 |
Wysokość [mm] | 22 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 4.1 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa; bez szczęk odwracanych 6-stronnych