SGP-3 125-76-19
Płyty obrotowe
Identyfikator 432720
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta wahliwa, ruchoma
- Nadaje się do: KSC3 80, KSC-D 80, KSC-F 80
- Złącze 1: W-38
- Wymiary: 125 x 76 x 19 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 1.3 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Głębokość [mm] | 76 |
Wysokość [mm] | 19 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 1.3 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące; nie zawiera szczęk odwracanych 6-stronnych