SGP-3 180-95-22
Płyty obrotowe
Identyfikator 432470
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta wahliwa, ruchoma
- Nadaje się do: KSC3 125, KSC-D 125, KSC-F 125
- Złącze 1: W-38
- Wymiary: 180 x 95 x 22 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 2.8 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 180 |
---|---|
Głębokość [mm] | 95 |
Wysokość [mm] | 22 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 2.8 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące; nie zawiera szczęk odwracanych 6-stronnych