SGP-3 256-170-22
Płyty obrotowe
Identyfikator 432615
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta wahliwa, ruchoma
- Nadaje się do: KSC3 160, KSC-F 160
- Złącze 1: W-38
- Wymiary: 256 x 170 x 22 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 7.4 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 256 |
---|---|
Głębokość [mm] | 170 |
Wysokość [mm] | 22 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 7.4 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące; nie zawiera szczęk odwracanych 6-stronnych