WDM-5X-BP 235-235-50
Akcesoria do systemów bezpośredniego mocowania detalu, wersja standardowa
Identyfikator 1398172
Akcesoria do systemów bezpośredniego mocowania detalu, wersja standardowa
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Podstawowa przystawka podwyższająca pełniąca funkcję stabilnej podkonstrukcji
- Do bardzo dużych otworów w płytach podziałowych
- Wymiary: 235 x 235 x 50 mm
- Ciężar: 15.3 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 235 |
---|---|
Szerokość [mm] | 235 |
Wysokość [mm] | 50 |
Ciężar [kg] | 15.3 |
Zakres dostawy
Podstawowa przystawka podwyższająca, bez śrub montażowych