WDM-5X-BP 270-250-36
Akcesoria do systemów bezpośredniego mocowania detalu, wersja standardowa
Identyfikator 1398173
Akcesoria do systemów bezpośredniego mocowania detalu, wersja standardowa
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Podstawowa przystawka podwyższająca pełniąca funkcję stabilnej podkonstrukcji
- Do bardzo dużych otworów w płytach podziałowych
- Wymiary: 270 x 250 x 36 mm
- Ciężar: 14.2 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 270 |
---|---|
Szerokość [mm] | 250 |
Wysokość [mm] | 36 |
Ciężar [kg] | 14.2 |
Zakres dostawy
Podstawowa przystawka podwyższająca, bez śrub montażowych