GPN M6-T20
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard
Identyfikator 1359734
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Scanalature a T di precisione
- Adatto per: KSG, KSX, KSX-C, KSC, KSC-F, KSC-D
- Ideale per scanalature a T: 20 mm
- Filetto : M6
- Peso: 0.01 kg
Szczegóły techniczne
| Filetto | M6 |
|---|---|
| Ideale per scanalature a T [mm] | 20.0 |
| Peso [kg] | 0.01 |
La fornitura comprende
Dadi con scanalatura a T di precisione, viti comprese