GPN M6-T22
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Identyfikator 490621
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Precyzyjne wkładki teowe
- Do precyzyjnego ustawienia oraz montażu ręcznych imadeł mocujących na stole maszynowym.
- Nadaje się do: KSG, KSX, KSX-C, KSC-F, KSC-D
- Gwint : M6
- Odpowiednie do otworu T: 22 mm
- Ciężar: 0.1 kg
Szczegóły techniczne
Gwint | M6 |
---|---|
Odpowiednie do otworu T [mm] | 22 |
Zakres dostawy
Precyzyjne wkładki teowe ze śrubami