GPL 100-32-13.5
Pręt nastawczy
Identyfikator 430246
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Pręt nastawczy szczęki stopniowanej z wkładką teową
- w tym 2 śruby regulacyjne M8
- Złącze 1: W-100-1
- Wymiary: 100 x 32 x 13,5 mm
- Liczba otworów siatki: 1
- Ciężar: 0.26 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 100 |
---|---|
Głębokość [mm] | 13.5 |
Wysokość [mm] | 32 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.26 |
Zakres dostawy
Pręt nastawczy