GPL 160-32-13.5
Pręt nastawczy
Identyfikator 430251
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Pręt nastawczy szczęki stopniowanej z wkładką teową
- w tym 2 śruby regulacyjne M8
- Złącze 1: W-160
- Wymiary: 160 x 32 x 13,5 mm
- Liczba otworów siatki: 1
- Ciężar: 0.43 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 160 |
---|---|
Głębokość [mm] | 13.5 |
Wysokość [mm] | 32 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.43 |
Zakres dostawy
Pręt nastawczy