SPB-VLK 50
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Identyfikator 1317936
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Przedłużka sworznia mocującego
- Do podnoszenia detalu i zmniejszania konturu kolizyjnego
- Ze sworzniem pozycjonującym
- Wymiary: Ø98 x 50 mm
- Siła trzymająca M8: 25 kN
- Równoległość płaszczyzny: 0.02 mm
- Ciężar: 1.7 kg
Szczegóły techniczne
Siła trzymająca M8 [kN] | 25 |
---|---|
Równoległość płaszczyzny [mm] | 0.02 |
Ciężar [kg] | 1.7 |
Zakres dostawy
Przystawka sworznia mocującego, śruba, tuleja, sworzeń gwintowany