SVSL 10-7 PU
Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego
Identyfikator 1446204
Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Przewód elastyczny podciśnieniowy
- Nadaje się do wszystkich zestawów podciśnieniowych
- Średnica zewn.: 10 mm
- Średnica wewnętrzna: 7 mm
- Zakres ciśnienia: -0.95 - 10 bar
- Temperatura robocza: -40 - 85 °C
- Materiał: PU
Szczegóły techniczne
min. ciśnienie robocze [bar] | -0.95 |
---|---|
maks. ciśnienie robocze [bar] | 10 |
Materiał | PU |
Średnica zewn. [mm] | 10 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 7 |
Min. temperatura robocza [°C] | -40 |
Maks. temperatura robocza [°C] | 85 |
Zakres dostawy
Przewód elastyczny podciśnieniowy