SVSL 33-25 PVC-DS
Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego
Identyfikator 1487806
Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Przewód elastyczny podciśnieniowy
- Nadaje się do wszystkich płyt matrycowych oraz jednostek podciśnieniowych SVAGG-40 i SVAGG-63
- Średnica zewn.: 33 mm
- Średnica wewnętrzna: 25 mm
- Zakres ciśnienia: -0.85 - 4 bar
- Temperatura robocza: -15 - 65 °C
- Materiał: PCV
Szczegóły techniczne
min. ciśnienie robocze [bar] | -0.85 |
---|---|
maks. ciśnienie robocze [bar] | 4 |
Materiał | PCV |
Średnica zewn. [mm] | 33 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 25 |
Min. temperatura robocza [°C] | -15 |
Maks. temperatura robocza [°C] | 65 |
Zakres dostawy
Przewód elastyczny podciśnieniowy