SVSL 4-2 PU
Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego
Identyfikator 1487804
Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Przewód elastyczny podciśnieniowy
- Pasuje do zestawu manometrów VAM-SMPL 4/2
- Średnica zewn.: 4 mm
- Średnica wewnętrzna: 2 mm
- Zakres ciśnienia: -0.95 - 10 bar
- Temperatura robocza: -40 - 60 °C
- Materiał: PU
Szczegóły techniczne
min. ciśnienie robocze [bar] | -0.95 |
---|---|
maks. ciśnienie robocze [bar] | 10 |
Materiał | PU |
Średnica zewn. [mm] | 4 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 2 |
Min. temperatura robocza [°C] | -40 |
Maks. temperatura robocza [°C] | 60 |
Zakres dostawy
Przewód elastyczny podciśnieniowy