VSL 8-6 PU MI-TR
Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego
Identyfikator 1543276
Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Przewód elastyczny podciśnieniowy
- Nadaje się do wszystkich bloków próżniowych SCMB-HD
- Średnica zewn.: 8 mm
- Średnica wewnętrzna: 6 mm
- Zakres ciśnienia: -0.95 - 10 bar
- Temperatura robocza: -35 - 60 °C
- Materiał: PU
Szczegóły techniczne
min. ciśnienie robocze [bar] | -0.95 |
---|---|
maks. ciśnienie robocze [bar] | 10 |
Materiał | PU |
Średnica zewn. [mm] | 8 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 6 |
Min. temperatura robocza [°C] | -35 |
Maks. temperatura robocza [°C] | 60 |
Zakres dostawy
Przewód elastyczny podciśnieniowy