SCDR 81x43x12
Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego
Identyfikator 1500118
Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Rama uszczelniająca
- Nadaje się do przyssawek o powierzchni ssania 80 x 40 mm
- Wymiary: 81 x 43 x 12 mm
- Ciężar: 0.01 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 81 |
---|---|
Szerokość [mm] | 43 |
Wysokość [mm] | 12 |
Ciężar [kg] | 0.01 |
Zakres dostawy
Rama uszczelniająca