MG10
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 422950
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Ręczny magnetometr
- Do pomiaru magnetyzmu szczątkowego w obrabianym przedmiocie po obróbce.
- Wymiary: 75 x 60 x 25 mm
- Napięcie: 9 V
- Ciężar: 0.2 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 75 |
---|---|
Szerokość [mm] | 60 |
Wysokość [mm] | 25 |
Napięcie sieciowe [V] | 9 |
Ciężar [kg] | 0.2 |