HSV-12-3/2
Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego
Identyfikator 1487798
Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Ręczny zawór suwakowy
- Kierunkowy zawór sterujący 3/2
- Pasuje do zestawu podciśnieniowego VAS VC-SMPL G1/2-IG
- Średnica nominalna (DN): 12 mm
- Gwint : G1/4"-IG
- Zakres ciśnienia: -0.95 - 10 bar
Szczegóły techniczne
Średnica nominalna (DN) [mm] | 12 |
---|---|
Gwint | G1/4"-IG |
min. ciśnienie robocze [bar] | -0.95 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 10 |
Zakres dostawy
Ręczny zawór suwakowy