RotoRi
Obrotnik do szczęk
Za pomocą zestawu pierścieni do przetaczania SCHUNK RotoRi można precyzyjnie przetaczać szczęki tokarskie przy określonej sile mocowania i szlifować twarde szczęki tokarskie. Zestaw zawiera poszczególne pierścienie w różnych wymiarach, umożliwiające płynną regulację pożądanej średnicy mocowania. Stosuje się go na uchwytach ręcznych i zasilanych. Nadaje się do 2, 3 lub 6 uchwytów, zarówno z mocowaniem po średnicy wewnętrznej, jak i po zewnętrznej.
Stosując segmenty zakrzywione o nieograniczonych możliwościach regulacji można usunąć dokładną ilość materiału zgodnie z potrzebami. Zestawy do toczenia RotoRi są dostępne jako warianty standardowy i premium: warianty premium RotoRi obejmują zamiast standardowych sworzni mocujących opatentowane sworznie mocujące RotoFix, które płynnie kompensują tolerancje śrub z łbem wpuszczanym w zakresie regulacji 2 mm.
Ponadto wszystkie wersje od RotoRi LX w górę w wersji wzmocnionej zawierają pierścienie.
Stosując segmenty zakrzywione o nieograniczonych możliwościach regulacji można usunąć dokładną ilość materiału zgodnie z potrzebami. Zestawy do toczenia RotoRi są dostępne jako warianty standardowy i premium: warianty premium RotoRi obejmują zamiast standardowych sworzni mocujących opatentowane sworznie mocujące RotoFix, które płynnie kompensują tolerancje śrub z łbem wpuszczanym w zakresie regulacji 2 mm.
Ponadto wszystkie wersje od RotoRi LX w górę w wersji wzmocnionej zawierają pierścienie.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- zwiększa elastyczność
Mocowanie na średnicy zewnętrznej i wewnętrznej za pomocą 1 pierścienia - Szeroki zakres zastosowań
Nadają się do uchwytów w rozmiarach 80 – 1600 mm, do uchwytów 2-, 3-, 4- i 6-szczękowych - Najwyższa dokładność
Precyzyjna regulacja średnicy z dokładnością do 0,1 mm - Zwiększona ekonomia i wydajność
Niższe koszty przezbrajania dzięki sworzniom zaciskowym RotoFix oraz oszczędności kosztów w zakresie szczęk tokarskich - Szybka i elastyczna obsługa
Optymalna dostępność narzędzia tokarskiego