PVB-2-L30-30 60x30
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 1424093
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Wszechstronna dwubiegunowa przedłużka
- Z otworem przelotowym i śrubą M6.
- Technologia: Biegun równoległy
- Skok kompensacyjny 4 mm.
- Wymiary: 60 x 30 x 30 mm
- Dla rozmiaru bieguna: 30 mm + 10 mm
- Podziałka pól: 30 mm + 10 mm
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 60 |
---|---|
Szerokość [mm] | 30 |
Wysokość [mm] | 30 |