PVB 50-54
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 420092
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Elastyczna nakładka na biegun EASYTURN PVB 50
- Z otworem przelotowym i śrubą M8.
- Technologia: Biegun kwadratowy
- Do użytku pionowego lub poziomego.
- Wymiary: 47 x 45 x 54 mm
- Dla rozmiaru bieguna: 50 x 50 mm
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 47 |
---|---|
Szerokość [mm] | 45 |
Wysokość [mm] | 54 |
Ø D1 [mm] | 15 |
Ø D2 [mm] | 9 |
Zakres dostawy
Nakładka na biegun, śruba mocująca