PVB 70-47
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 422994
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Elastyczne nakładki na bieguny PVB 70
- Z otworem przelotowym i śrubą M10.
- Technologia: Biegun kwadratowy
- Skok kompensacyjny 7 mm.
- Wymiary: 75 x 70 x 47 mm
- Dla rozmiaru bieguna: 70 x 70 mm
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 75 |
---|---|
Szerokość [mm] | 70 |
Wysokość [mm] | 47 |
Zakres dostawy
Nakładka na biegun, śruba mocująca