PVB 70-70
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 422996
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Elastyczna nakładka na biegun EASYTURN PVB 70
- Z otworem przelotowym i śrubą M10.
- Technologia: Biegun kwadratowy
- Do użytku pionowego lub poziomego.
- Wymiary: 69 x 70 x 70 mm
- Dla rozmiaru bieguna: 70 x 70 mm
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 69 |
---|---|
Szerokość [mm] | 70 |
Wysokość [mm] | 70 |
Ø D1 [mm] | 17 |
Ø D2 [mm] | 11 |
Zakres dostawy
Nakładka na biegun, śruba mocująca