RVB 70-54
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 422625
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Ruchome kostki dystansowe
- Technologia: Biegun promieniowy
- Wymiary: 150 x 70 x 54 mm
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 150 |
---|---|
Szerokość [mm] | 70 |
Wysokość [mm] | 54 |
Zakres dostawy
Nakładka na biegun, śruba mocująca, wkładka teowa