SBS-G-C 215
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8703755
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Zamknięta tuleja centrująca
- Ochrona układu kinematycznego uchwytu przed przedostaniem się wiórów i chłodziwa
- Nadaje się do: ROTA NC plus 2 215-66
- Ciężar: 0.8 kg
Szczegóły techniczne
ØA [mm] | 66 |
---|---|
B [mm] | 37 |
K | M16x1.5 |
Ciężar [kg] | 0.8 |