SBS-S-E 315
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 1344115
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Tuleja ochronna z dyszami rozpylającymi chłodzenie
- Ochrona układu kinematycznego uchwytu przed przedostaniem się wiórów i chłodziwa
- Chłodziwo można nanosić bezpośrednio na detal za pomocą zintegrowanej dyszy rozpylającej.
- Nadaje się do: ROTA NCE 315-106
- Średnica: 32 mm
Szczegóły techniczne
ØA [mm] | 104 |
---|---|
B [mm] | 5 |
ØC [mm] | 70 |
ØD [mm] | 32 |
F [mm] | 47 |
ØG [mm] | 85 |
H | M6 x 10 |