SBS-S-W 185
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8703249
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Tuleja ochronna z dyszami rozpylającymi chłodzenie
- Ochrona układu kinematycznego uchwytu przed przedostaniem się wiórów i chłodziwa
- Chłodziwo można nanosić bezpośrednio na detal za pomocą zintegrowanej dyszy rozpylającej.
- Nadaje się do: ROTA THW plus 185-52
- Średnica: 32 mm
- Ciężar: 1.1 kg
Szczegóły techniczne
ØA [mm] | 52 |
---|---|
B [mm] | 5 |
ØC [mm] | 28 |
ØD [mm] | 32 |
F [mm] | 34 |
ØG [mm] | 41 |
K | M16x1.5 |
Ciężar [kg] | 1.1 |