SG5A-B 65-57-40
Pięcioosiowe szczęki
Identyfikator 432473
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Pięcioosiowa szczęka, ruchoma
- Nadaje się do: KSC3 125
- Złącze 1: W-65-1
- Wymiary: 65 x 57 x 40 mm
- skok uchwytu: 3 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 1 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 65 |
---|---|
Głębokość [mm] | 57 |
Wysokość [mm] | 40 |
Maks. siła mocowania [kN] | 25 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 1 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące