SGWB-G3-B 40-40.3-28
Chwyt szczękowy odwracany
Identyfikator 1514379
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Chwyt szczękowy odwracany, ruchomy
- Nadaje się do: KSC3 80
- Wymiary: 40 x 40,3 x 28 mm
- skok uchwytu: 3 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.4 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 40 |
---|---|
Głębokość [mm] | 40.3 |
Wysokość [mm] | 28 |
Maks. siła mocowania [kN] | 15 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.4 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące