arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SGWB-G3-F 40-40.5-28 Ilustracja analogiczna

SGWB-G3-F 40-40.5-28

Chwyt szczękowy odwracany

Identyfikator 432730

Szczęki systemowe, standardowe

Cechy produktu:
  • Szczęka o odwracanym chwycie, stała
  • Nadaje się do: KSC-F 80-214
Dane techniczne:
  • Wymiary: 40 x 40,5 x 28 mm
  • skok uchwytu: 3 mm
  • Liczba otworów siatki: 12
  • Ciężar: 0.4 kg
Szerokość [mm] 40
Głębokość [mm] 40.5
Wysokość [mm] 28
Maks. siła mocowania [kN] 15
Wiązka sztuka
Ciężar [kg] 0.4

Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące