arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SGWB 125-76-40

SGWB 125-76-40

Szczęki odwracane

Identyfikator 432254

Szczęki systemowe, standardowe

Cechy produktu:
  • Szczęka o odwracanym chwycie
  • Nadaje się do: KSX 125, KSX-C 125
  • Złącze 1: W-125-1
  • Złącze 2: W-125-2
Dane techniczne:
  • Wymiary: 125 x 76 x 40 mm
  • Liczba otworów siatki: 14
  • Ciężar: 1.8 kg
Szerokość [mm] 125
Głębokość [mm] 76
Wysokość [mm] 40
Wiązka sztuka
Ciężar [kg] 1.8

Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące; bez szczęk nasadowych