SGWB-B 125-82-40
Szczęki odwracane
Identyfikator 1395495
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka odwracana, ruchoma
- Nadaje się do: KSG 125
- Złącze 1: W-125-1
- Złącze 2: W-125-2
- Wymiary: 125 x 82 x 40 mm
- Liczba otworów siatki: 14
- Ciężar: 2.5 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Głębokość [mm] | 82 |
Wysokość [mm] | 40 |
Ciężar [kg] | 2.5 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące; bez szczęk nasadowych