SGWB-F 100-76-34
Szczęki odwracane
Identyfikator 430088
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka odwracana, stała
- Nadaje się do: KSG 100, KSO 100
- Złącze 1: W-100-1
- Wymiary: 100 x 76 x 34 mm
- Liczba otworów siatki: 14
- Ciężar: 1.3 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 100 |
---|---|
Głębokość [mm] | 76 |
Wysokość [mm] | 34 |
Ciężar [kg] | 1.3 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące; bez szczęk nasadowych