VBB-5 1xIL-2x7P
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 420701
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Skrzynka przyłączeniowa 2 x 7-PIN dla maks. dwóch uchwytów magnetycznych
- Do montażu między jednostką sterującą KEH plus a uchwytem magnetycznym
- Umożliwia sterowanie nawet dwoma uchwytami magnetycznymi
- Z metalową i plastikową osłoną chroniącą przed gorącymi wiórami
- Długość przewodu: 5 m
- Ciężar: 7.5 kg
Szczegóły techniczne
Długość przewodu [m] | 5 |
---|---|
Ciężar [kg] | 7.5 |
Zakres dostawy
Skrzynka przyłączeniowa z kablem, instrukcja obsługi